SBS-S-W 165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703498
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s ostrekovacími dýzami
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Chladiaca kvapalina sa môže aplikovať priamo na obrobok pomocou integrovanej rozprašovacej trysky
- Vhodné pre: ROTA THW plus 165-43
- Priemer: 32 mm
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 44 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 25 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 36 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |