SBS-S-W 215
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703164
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s ostrekovacími dýzami
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Chladiaca kvapalina sa môže aplikovať priamo na obrobok pomocou integrovanej rozprašovacej trysky
- Vhodné pre: ROTA THW plus 215-66
- Priemer: 32 mm
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 32 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 46 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |