SBS-A-W 165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s vyhadzovačom
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Pomocou vyhadzovača možno obrobky automaticky vysunúť zo skľučovadla.
- Vhodné pre: ROTA THW plus 165-43
- Priemer: 14 mm
Technické údaje
ØA [mm] | 43 |
---|---|
B [mm] | 41.5 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |