SSH-A SW10-148
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703302
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Odisťovací kľúč
- Pre rýchlu výmenu čeľustí na skľučovadlách sústruhov so systémom rýchlej výmeny čeľustí
- S bezpečnostným mechanizmom
- Vhodné pre: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
- Veľkosť vidlicového kľúča: 10
- Dĺžka: 148 mm
- Hmotnosť: 0.224 kg
Technické údaje
Šesťhranný | 10 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 148 |
Hmotnosť [kg] | 0.224 |