FFV Z235-C11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836132
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z235
- Strana stroja: ISO 702-3 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 290.5 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 30 mm
- Prechodný otvor: 192.9 mm
- Hmotnosť: 9.2 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z235 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-3 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 290.5 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 30 |
Prechodný otvor [mm] | 192.9 |
Hmotnosť [kg] | 9.2 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky