FFV Z155-D5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836211
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z155
- Strana stroja: ISO 702-2 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 180 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 24 mm
- Prechodný otvor: 79.6 mm
- Hmotnosť: 4 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z155 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 Nr. 5 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 180 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 24 |
Prechodný otvor [mm] | 79.6 |
Hmotnosť [kg] | 4 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky