FFV Z195-D11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836223
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z195
- Strana stroja: ISO 702-2 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 223.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 45 mm
- Prechodný otvor: 175 mm
- Hmotnosť: 13 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z195 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 223.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 45 |
Prechodný otvor [mm] | 175 |
Hmotnosť [kg] | 13 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky