FFV Z195-D8
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836222
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z195
- Strana stroja: ISO 702-2 č. 8
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 223.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 171.4 mm
- Výška: 32 mm
- Prechodný otvor: 136.2 mm
- Hmotnosť: 6.4 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z195 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 č. 8 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 223.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 32 |
Prechodný otvor [mm] | 136.2 |
Hmotnosť [kg] | 6.4 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky