FFV Z235-D6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836230
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z235
- Strana stroja: ISO 702-2 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 290.5 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.6 mm
- Výška: 29 mm
- Prechodný otvor: 103.2 mm
- Hmotnosť: 14.5 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z235 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 Nr. 6 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 290.5 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.6 |
Výška [mm] | 29 |
Prechodný otvor [mm] | 103.2 |
Hmotnosť [kg] | 14.5 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky