FFV Z235-D8
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836231
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z235
- Strana stroja: ISO 702-2 č. 8
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 290.5 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 171.4 mm
- Výška: 34 mm
- Prechodný otvor: 136.2 mm
- Hmotnosť: 15 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z235 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 č. 8 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 290.5 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 34 |
Prechodný otvor [mm] | 136.2 |
Hmotnosť [kg] | 15 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky