FFV Z270-D6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836240
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z270
- Strana stroja: ISO 702-2 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 318 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.4 mm
- Výška: 29 mm
- Prechodný otvor: 103.2 mm
- Hmotnosť: 13.5 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z270 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 Nr. 6 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 318 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.4 |
Výška [mm] | 29 |
Prechodný otvor [mm] | 103.2 |
Hmotnosť [kg] | 13.5 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky