FF-T1 Z100-A4
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803010
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priama príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z100
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 4
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 82.6 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 82.6 mm
- Výška: 12 mm
- Prechodný otvor: 61 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z100 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 4 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 82.6 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 82.6 |
Výška [mm] | 12 |
Prechodný otvor [mm] | 61 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky