FF-T1 Z140-A5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803000
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priama príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z140
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 104.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 16 mm
- Prechodný otvor: 79.6 mm
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z140 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 5 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 104.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 16 |
Prechodný otvor [mm] | 79.6 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky