FF-T1 Z170-A6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803001
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priama príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z170
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 133.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.4 mm
- Výška: 17 mm
- Prechodný otvor: 103.2 mm
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z170 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 6 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 133.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.4 |
Výška [mm] | 17 |
Prechodný otvor [mm] | 103.2 |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky