FF-T1 Z220-A8
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803002
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priama príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z220
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 171.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 171.4 mm
- Výška: 19 mm
- Prechodný otvor: 136.2 mm
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z220 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 8 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 171.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 19 |
Prechodný otvor [mm] | 136.2 |
Hmotnosť [kg] | 3 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky