FF-T1 Z300-A11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803004
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priama príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z300
- Strana stroja: ISO 702-2 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 235 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 21 mm
- Prechodný otvor: 192.9 mm
- Hmotnosť: 6 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z300 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-2 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 235 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 21 |
Prechodný otvor [mm] | 192.9 |
Hmotnosť [kg] | 6 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky