FF-T2 Z115-A4
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 806006
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z115
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 4
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 92 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 82.6 mm
- Výška: 18 mm
- Prechodný otvor: 30 mm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z115 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 4 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 92 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 82.6 |
Výška [mm] | 18 |
Prechodný otvor [mm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky