FF-T2 Z140-A4
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805000
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z140
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 4
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 104.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 82.6 mm
- Výška: 21 mm
- Prechodný otvor: 61 mm
- Hmotnosť: 2.9 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z140 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 4 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 104.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 82.6 |
Výška [mm] | 21 |
Prechodný otvor [mm] | 61 |
Hmotnosť [kg] | 2.9 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky