FF-T2 Z220-A6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805003
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z220
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 171.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.4 mm
- Výška: 28 mm
- Prechodný otvor: 103.2 mm
- Hmotnosť: 6 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z220 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 6 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 171.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.4 |
Výška [mm] | 28 |
Prechodný otvor [mm] | 103.2 |
Hmotnosť [kg] | 6 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky