FF-T2 Z520-A15-1
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 801004
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z520
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 463.6 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 330.2 mm
- Výška: 40 mm
- Prechodný otvor: 281.5 mm
- Hmotnosť: 46 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z520 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 15 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 463.6 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 330.2 |
Výška [mm] | 40 |
Prechodný otvor [mm] | 281.5 |
Hmotnosť [kg] | 46 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky