FF-T3 Z100-A5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 801008
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z100
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 82.6 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 30 mm
- Prechodný otvor: 66 mm
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z100 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 5 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 82.6 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 30 |
Prechodný otvor [mm] | 66 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky