FF-T3 Z115-A5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 806007
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z115
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 92 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 32 mm
- Prechodný otvor: 72 mm
- Hmotnosť: 2.9 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z115 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 5 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 92 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 32 |
Prechodný otvor [mm] | 72 |
Hmotnosť [kg] | 2.9 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky