FF-T3 Z140-A6
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 801000
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z140
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 104.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 133.4 mm
- Výška: 34 mm
- Prechodný otvor: 85 mm
- Hmotnosť: 3.4 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z140 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 6 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 104.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 133.4 |
Výška [mm] | 34 |
Prechodný otvor [mm] | 85 |
Hmotnosť [kg] | 3.4 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky