FF-T3 Z170-A8
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 801001
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z170
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 133.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 171.4 mm
- Výška: 40 mm
- Prechodný otvor: 113 mm
- Hmotnosť: 5.6 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z170 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 8 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 133.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 40 |
Prechodný otvor [mm] | 113 |
Hmotnosť [kg] | 5.6 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky