FF-T3 Z220-A11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803003
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z220
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 171.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 50 mm
- Prechodný otvor: 130 mm
- Hmotnosť: 20 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z220 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 171.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 50 |
Prechodný otvor [mm] | 130 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky