FF-T3 Z300-A15-1
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803005
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z300
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 235 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 330.2 mm
- Výška: 55 mm
- Prechodný otvor: 190 mm
- Hmotnosť: 17 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z300 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 15 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 235 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 330.2 |
Výška [mm] | 55 |
Prechodný otvor [mm] | 190 |
Hmotnosť [kg] | 17 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky