FFK-T3 Z220-A11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805121
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozširovacia príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z220
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 171.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 36 mm
- Prechodný otvor: 148 mm
- Hmotnosť: 11.1 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z220 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 171.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 36 |
Prechodný otvor [mm] | 148 |
Hmotnosť [kg] | 11.1 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky