FFV Z155-A4
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836010
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z155
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 4
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 180 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 82.6 mm
- Výška: 25.5 mm
- Prechodný otvor: 61 mm
- Hmotnosť: 3.5 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z155 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 4 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 180 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 82.6 |
Výška [mm] | 25.5 |
Prechodný otvor [mm] | 61 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky