FFV Z195-A5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836020
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z195
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 223.8 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 25 mm
- Prechodný otvor: 79.6 mm
- Hmotnosť: 5.2 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z195 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 5 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 223.8 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 25 |
Prechodný otvor [mm] | 79.6 |
Hmotnosť [kg] | 5.2 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky