FFV Z270-A11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836042
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z270
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 318 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 36 mm
- Prechodný otvor: 192.9 mm
- Hmotnosť: 13.3 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z270 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 318 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 36 |
Prechodný otvor [mm] | 192.9 |
Hmotnosť [kg] | 13.3 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky