FFV Z310-A11-2
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 836052
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z310
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 374 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 38 mm
- Prechodný otvor: 185 mm
- Hmotnosť: 20.1 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z310 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 11 |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 374 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 38 |
Prechodný otvor [mm] | 185 |
Hmotnosť [kg] | 20.1 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky