FF-T2 Z170-Z140
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805013
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z170
- Strana stroja: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 133.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 21 mm
- Prechodný otvor: 82 mm
- Hmotnosť: 2.8 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z170 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-4 Nr. 5 (Z140) |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 133.4 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
Výška [mm] | 21 |
Prechodný otvor [mm] | 82 |
Hmotnosť [kg] | 2.8 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky