FF-T2 Z300-Z220
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805015
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z300
- Strana stroja: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 235 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 171.4 mm
- Výška: 30 mm
- Prechodný otvor: 130 mm
- Hmotnosť: 14.2 kg
Technické údaje
Strana skľučovadla | Z300 |
---|---|
Strana stroja | ISO 702-4 Nr. 8 (Z220) |
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 235 |
Rozstupová kružnica vretena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 30 |
Prechodný otvor [mm] | 130 |
Hmotnosť [kg] | 14.2 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky