ISST-SMPL 300x200x3 SFM
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1487785
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oporná platňa
- Na obrábanie obrobkov pomocou FlexMat.
- Bez uzatváracích magnetov
- Vhodné pre maticové platne SMPL 300 x 200 x 28
- Rozmery: 300 x 200 x 3 mm
- Hmotnosť: 1.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 300 |
---|---|
Šírka [mm] | 200 |
Výška [mm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 1.4 |
Rozsah dodávky
Oporná platňa, tesniaci pás (lepený), skrutky so zápustnou hlavou