ISST-SMPL 400x300x3
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1487783
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Oporná platňa
- Na obrábanie obrobkov s prísavkami
- S uzatváracími magnetmi
- Vhodné pre SMPL 400 x 300 x 28
- Rozmery: 400 x 300 x 3 mm
- Hmotnosť: 2.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 400 |
---|---|
Šírka [mm] | 300 |
Výška [mm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 2.9 |
Rozsah dodávky
Oporná platňa, uzatváracie magnety, tesniaci pás (lepený), skrutky so zápustnou hlavou