TBA-D 160
Oporné čeľuste
Identifikačné číslo 402295
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná oporná čeľusť
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 92,8 x 100 x 53 mm
- Hmotnosť: 2.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 92.8 |
---|---|
Šírka [mm] | 100 |
Výška [mm] | 53 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 92.8 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 53 |
B1 [mm] | 8.4 |
B2 [mm] | 16.2 |
B3 [mm] | 63 |
B4 [mm] | 18 |
G1 | M10 |
G2 | M8 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 32.4 |
L3 [mm] | 50.3 |
L4 [mm] | 15.5 |
L5 [mm] | 50.9 |
L6 [mm] | 23.9 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 14 |
T3 [mm] | 24 |
T4 [mm] | 21 |
T5 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 2.8 |
Rozsah dodávky
Oporné čeľuste