GBVS-P-E 65-41-22
Paralelná čeľusť
Identifikačné číslo 490779
Štandardné upínacie vložky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paralelná čeľusť, hladká
- Rozhranie 1: W-SEI
- Rozmery: 65 x 41 x 22 mm
- Hmotnosť: 0.26 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.26 |