GBVS-P-G3 40-41-22
Paralelná čeľusť
Identifikačné číslo 490751
Štandardné upínacie vložky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paralelná upínacia čeľusť grip
- Rozhranie 1: W-SEI
- Rozmery: 40 x 41 x 22 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |