GBVS-P-R 90-42.5-25
Paralelná čeľusť
Identifikačné číslo 490786
Štandardné upínacie vložky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia čeľusť s diamantovým povrchom 90
- Rozhranie 1: W-SEI
- Rozmery: 90 x 42,5 x 25 mm
- Hmotnosť: 0.35 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 42.5 |
Výška [mm] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |