PVF-2-L30-30 60x30
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358599
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilné a pevné dvojité predĺženie pólov
- S priechodným otvorom a skrutkou M6.
- Technológia: Paralelný pól
- Rozmery: 60 x 30 x 30 mm
- Závit pólu: M6
- Pre veľkosť tyče: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 60 |
---|---|
Šírka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |