PVF 32-15
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422999
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné predĺženie pólu PVF 32
- S priechodným otvorom a skrutkou M6.
- Technológia: Štvorcový pól
- Rozmery: 30 x 30 x 15 mm
- Závit pólu: M6
- Pre veľkosť tyče: 32 x 32 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 30 |
---|---|
Šírka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 15 |
Ø D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 6 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka