PVF 50-32
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422391
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné predĺženie pólu PVF 50
- S priechodným otvorom a skrutkou M8.
- Technológia: Štvorcový pól
- Rozmery: 50 x 50 x 32 mm
- Závit pólu: M8
- Pre veľkosť tyče: 50 x 50 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 50 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 32 |
Ø D1 [mm] | 15 |
Ø D2 [mm] | 9 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka