PVF 70-47
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422995
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné predĺženie pólu PVF 70
- S priechodným otvorom a skrutkou M10.
- Technológia: Štvorcový pól
- Rozmery: 70 x 70 x 47 mm
- Závit pólu: M10
- Pre veľkosť tyče: 70 x 70 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 70 |
---|---|
Šírka [mm] | 70 |
Výška [mm] | 47 |
Ø D1 [mm] | 17 |
Ø D2 [mm] | 11 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka