GWU-1 100-16
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 430022
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 100 mm
- Na umiestnenie obrobkov
- Vhodné pre: KSG 100, KSO 100
- Šírka: 100 mm
- Výška: 16 mm
- Hmotnosť: 0.25 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Výška [mm] | 16 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky