GWU-1 125-25
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 430225
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 125 mm
- Na umiestnenie obrobkov
- Šírka: 125 mm
- Výška: 25 mm
- Hmotnosť: 0.65 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Výška [mm] | 25 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky