GWU-1 160-39
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490651
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 160 mm
- Na umiestnenie obrobkov
- Šírka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Hmotnosť: 0.91 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Výška [mm] | 39 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky