GWU-2 80-15
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432731
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 80 mm
- Na umiestnenie obrobkov
- Vhodné pre: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Šírka: 80 mm
- Výška: 15 mm
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Výška [mm] | 15 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky