GWU-4 40-25
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490757
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 40 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 40 mm
- Výška: 25 mm
- Hmotnosť: 0.3 g
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Výška [mm] | 25 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky