GWU-4 65-17
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490759
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 65 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 65 mm
- Výška: 17 mm
- Hmotnosť: 0.15 g
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Výška [mm] | 17 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky