GWU-4 65-30
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490788
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 65 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 65 mm
- Výška: 30 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Výška [mm] | 30 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky